Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 33 28 180 0225 010
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Flame retardant, Oil resistant, Halogen-free
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Varenummer: 33 28 180 0225 010
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 Systeembekabeling
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 Kabelmodules
  • 規格 Voorgemonteerd aan één zijde
  • 連接器1
    HARTING M8 T1 Industrial Mannelijk
    Omgespoten
  • 電纜類別 Koperkabel (rond)
  • 電纜介紹
    Vlamvertragend
    Oliebestendig
    Halogeenvrij
版本
  • 電纜長度 1 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • 公母類型 Mannelijk
  • 針數 4
  • 編碼 Single Pair Ethernet (SPE)
  • 鎖定類型 Schroefvergrendeling
技術參數
  • 額定電壓 ‌ 60 V DC
  • 額定電流 4 A
  • 額定電流(電源) 8 A
  • 傳輸特性 600 MHz Bandbreedte
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 電纜直徑 7,1 mm ± 0,3 mm
  • 最小彎曲半徑 5x kabeldiameter
  • 兼容拖動鏈 No
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (polyuretan)
  • 顏色(電纜) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS 豁免 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV 狀態 överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Innehåller ej
  • REACH 附件XIV 物質 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物質 Ja
  • REACH SVHC 物質 Bly
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質 Ja
  • 加州 65 號提案物質 Bly
規格和認證
  • 規格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oljeresistens
    IEC 60754-1 Halogenfri
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 91 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare