Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 28 181 9225 400
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 40m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 40m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Vlamvertragend, Oliebestendig, Halogeenvrij
Kabellengte: 40 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 28 181 9225 400
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 40m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING M8 T1 Industrial Male
    Overmoulded
  • Connector 2
    HARTING M8 T1 Industrial Female
    Overmoulded
  • Type kabel Copper cable (round)
  • Beschrijving van de kabel
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Versie
  • Kabellengte 40 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Geslacht
    Male
    Female
  • Aantal contacten 4
  • Codering Single Pair Ethernet (SPE)
  • Vergrendelingstype Screw locking
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning ‌ 60 V DC
  • Nominale stroom (data) 4 A
  • Nominale stroom (voeding) 8 A
  • Transmissie-eigenschappen 600 MHz Bandwidth
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Kabeldiameter 7.1 mm ± 0.3 mm
  • Minimale buigradius 5x Cable diameter
  • Compatibel met sleepketting No
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethane)
  • Kleur (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Lead
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oil resistance
    IEC 60754-1 Halogen freeness
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Latvia
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare