Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
N.º de referencia: 21 34 808 1481 030
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 3,0m
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 808 1481 030
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M8
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M8
    Mannelijk Recht
  • Connector 2
    M8
    Vrouwelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 3 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 0,25 mm²
  • Codering A-codering
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 112 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140267534
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD