Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Osanumero: 21 34 810 0489 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 5 m
Notes
Compare
Osanumero: 21 34 810 0489 050
M8 Cable Assembly 4-poles st/- f/- 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M8
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M8 A-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.25 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 130 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140141346
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare