Matching Products
Matching Products NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
1
Número de parte: 21 34 830 0489 010
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 1,0m
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 21 34 830 0489 010
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
設備端 / 面板饋通
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M8
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M8 A-Kodlu
    Dişi Açılı
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x 0,25 mm²
  • Kodlama A-Kodlu
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 34,5 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140141599
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
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
Descargar