myHARTING Login
Configurators
Produtos
Products
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Sistema de cabos
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Download / order catalogues
Download Product Data ePLAN
Download Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
...
Diversos
Conjuntos de cabos
21 34 CON 73P3
Part number: 21 34 CON 73P3
M8 A 3pole male straight shld overmolded
Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Cable connector
Straight, Overmoulded
Male
A-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 3
Rated current: 3 A
Polyamide (PA), Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP67 locked condition
Notes
Compare
Part number: 21 34 CON 73P3
M8 A 3pole male straight shld overmolded
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Identificação
Categoria
Conectores
Série
Conectores circulares M8
Elemento
Conector do cabo
Especificação
Reto
Sobreinjetado
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Macho
Blindagem
Blindado
Número de Pólos
3
Codificação
Codificação A
Tipo de trava
Trava parafuso
Características técnicas
Corrente Nominal
3 A
Tensão Nominal
60 V
Resistência de isolamento
>10
8
Ω
Torque de aperto
0,4 Nm
Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada)
9
Limitação de temperatura
-5 ... +80 °C
Ciclos de conexão
≥ 100
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP67 condição travada
Diâmetro do cabo
8 mm
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Material (carcaça/base)
Poliamida (PA)
Zinco fundido
Material (sobremoldagem)
Poliuretano termoplástico (TPU)
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
GTIN
5713140813380
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Close
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare