Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
2
Inserti
10
N.º de referencia: 09 15 600 0401
M23 P Hood 3-7 mm
M23 P Hood 3-7 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Versión EMC
Tamaño: M23
Bloqueo a tornillo
Entrada superior
Material (capota/base): Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Grado de protección: IP67 estado bloqueado, IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 600 0401
M23 P Hood 3-7 mm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Accessories
2
Inserti
10
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Power
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing EMC version
Version
  • Size M23
  • Version Top entry
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
  • Clamping range 3 ... 7 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Copper-zinc alloy
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 86.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140279452
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar