Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Inserts
10
Parça numarası: 09 15 600 0482
M23 P ComLock-S Hood 7-12 mm
M23 P  ComLock-S Hood 7-12 mm

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Seyyar gövde
EMC sürümü
Boyut: M23
ComLock-S hızlı kilitleme
Üstten girişli
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Bakır-çinko alaşımı
Nikel kaplı
Koruma derecesi: IP67 kilitli durum, ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K kilitli durum
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 15 600 0482
M23 P ComLock-S Hood 7-12 mm
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Inserts
10
Ürün detayları
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria Circular connectors M23
  • Identyfikacja Power
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Hood
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd EMC version
Wersja
  • Rozmiar M23
  • Wersja Top entry
  • Typ blokowania ComLock-S rapid locking
  • Szczegóły Compatible to Speedtec (TE)
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
  • Zakres zaciskania 7 ... 12 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Copper-zinc alloy
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 5
  • Waga netto 93.9 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140184305
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın