Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 37 330 0D74 100
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 37 330 0D74 100
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M23
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M23
    Stift gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Merkmale
    Flammenwidrigkeit
    Öl- und UV-beständig
    Optimale EMV-Eigenschaften
    Halogenfreiheit
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 19
  • Adernaufbau 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung 150 V
  • Bemessungsstrom (Signal) 2 A
  • Bemessungsstrom (Power) 9 A
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel schwarz
  • Werkstoff Umspritzung Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Farbe Umspritzung schwarz
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.775 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140240957
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar