Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 21 37 340 0D74 100
M23_19P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
M23_19P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Varenummer: 21 37 340 0D74 100
M23_19P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M23
  • Identificare Signal
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M23
    Tată Unghiular
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Caracteristici
    Întârzierea flăcării
    Rezistent la ulei şi ultraviolete
    Rezistenţă CEM ridicată
    Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 19
  • Structură miez 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală 150 V
  • Curent nominal (semnal) 2 A
  • Curent nominal (putere) 9 A
  • Temperatura de limitare -40 ... +80 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Silver plated
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Black
  • Material (turnat prin injecţie) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Culoare (turnat prin injecţie) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140241077
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare