Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 21 37 350 0D74 150
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 15 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 37 350 0D74 150
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,15M
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on one side
  • Connecteur 1
    M23
    Female Straight
  • Type de câble Copper cable (round)
  • Caractéristiques
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
    Halogen freeness
Version
  • Longueur de câble 15 m
  • Nombre de fils 19
  • Structure du conducteur 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Données techniques
  • Tension nominale 150 V
  • Intensité nominale (partie signal) 2 A
  • Intensité nominale (puissance) 9 A
  • Limite de température -40 ... +80 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • Couleur (câble) Black
  • Matériau (surmoulage) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Couleur (surmoulage) Black
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140809895
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer