Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 21 37 350 0D74 100
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 37 350 0D74 100
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M23
  • Название Signal
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on one side
  • Соединитель 1
    M23
    Female Straight
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Характеристики
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
    Halogen freeness
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 19
  • Структура ядра 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Технические характеристики
  • Номинальное напряжение 150 V
  • Номинальный ток (сигнал) 2 A
  • Номинальный ток (питание) 9 A
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Black
  • Материал (литое испонение) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Цвет (литое исполнение) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140241190
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare