Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 21 37 330 0F73 100
M23_17P MA,Int-thread,STR PVC cable,10M
M23_17P MA,Int-thread,STR PVC cable,10M

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 10 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 37 330 0F73 100
M23_17P MA,Int-thread,STR PVC cable,10M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M23
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 17x AWG 18
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 9 A
  • Rated voltage 150 V
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
Material properties
  • Material (contacts) Koperlegering
  • Surface (contacts) Verzilverd
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Zwart
  • Material (overmoulding) Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
  • Colour (overmoulding) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Lood
    Nikkel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140240933
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare