Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
18
Numer Katalogowy: 21 17 521 0000
M17-INS-POW-CRT-4P-3+PE-MA
M17-INS-POW-CRT-4P-3+PE-MA

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Męski
Poliamid (PA)
Czarny
Prąd znamionowy: ‌20 A
Kontakty: 4
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 21 17 521 0000
M17-INS-POW-CRT-4P-3+PE-MA
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
18
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series Circular connectors M17
  • Identification Power
  • Element Inserts
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 4
  • Number of power contacts 3
  • Number of special contacts 1x PE contact
  • Specification of special contacts PE contact
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 20 A
  • Rated voltage 630 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.01 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140819498
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare