Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
N.º de referencia: 21 17 061 0000
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,08-0,14mm
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,08-0,14mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.08 ... 0.14 mm²
AWG 28 ... AWG 26
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 17 061 0000
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,08-0,14mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series Circular connectors M17
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.14 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Stripping length 5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140819832
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje