Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
12
Artikelnummer: 21 33 290 0853 150
M12 X-coded Cable Assembly-15m
M12 X-coded Cable Assembly-15m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
bahntauglich
Kabellänge: 15 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 33 290 0853 150
M12 X-coded Cable Assembly-15m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Geräteseite / Wanddurchführung
12
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung PushPull
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 X-Kodierung
    Stift gerade
    PushPull
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung bahntauglich
Ausführung
  • Kabellänge 15 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 8x AWG 24/7
  • Kodierung X-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PE
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140240544
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Rundsteckverbinder
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen