매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 21 40 606 0886 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 10.0m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 10.0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
케이블 길이: 10 m
Notes
비교하다
품번들: 21 40 606 0886 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 10.0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemkabelføring
  • Series Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specification Færdigsamlet på begge sider
  • Connector 1
    M12 X-kodning
    Male Lige
  • Connector 2
    M12 X-kodning
    Male Lige
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Afskærmet
  • Number of contacts 8
  • Coding X-kodning
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0,5 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C flyttet
    -40 ... +80 °C uberørt
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Cable diameter 6,7 mm ± 0,3 mm
  • Minimum bending radius
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethan)
  • Colour (cable) Gul
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifications UN/ECE-R 118
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 95 g
  • Country of origin Rumænien
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140342811
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다