Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Lato apparato / Passa-parete
2
Артикул: 33 28 141 4002 075
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Не содержит галогенов, Маслостойкий, Огнестойкий
Длина кабеля: 7.5 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 28 141 4002 075
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Strona urządzenia / Przepust panelowy
2
Информация о компоненте
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada
    HARTING T1 Industrial
    Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Přímé provedení
  • Konektor 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Bezhalogenové
    Odolné proti olejům
    Ohnivzdorné
Verze
  • Délka kabelu 7,5 m
  • Počet žil 2
  • Uspořádání vodičů 1x 2x AWG 22/7
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 2
  • Další kontakty + stínění
  • Kódování Single Pair Ethernet (SPE)
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí ‌ 60 V DC
  • Přenosová charakteristika 600 MHz Bandwidth
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Odpor stínění ≤ 100 mΩ
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Spojovací cykly ≥ 1,000
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Zkušební napětí UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinc die-cast
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethane)
  • Barva (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140247130
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare