Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
4
Combinables
37
Tools
6
Numéro d‘article: 21 03 821 1517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-STR-CF

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur de câble
Droit
Mâle
Codage A
Raccordement à Sertir
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Contacts: 5, 4
Section de fil du conducteur: 0.13 ... 0.82 mm²
Intensité nominale: ‌4 A
Alliage de zinc moulé
Verrouillage à vis
Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 03 821 1517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-M-STR-CF
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
4
Combinables
37
Tools
6
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Slim Design
  • Element Kabelconnector
  • Specification Recht
Version
  • Termination method Krimpaansluiting
  • Gender Mannelijk
  • Shielding
    Afgeschermd
    Schermaansluiting met krimpflens
  • Number of contacts
    5
    4
  • Coding A-codering
  • Locking type Schroefvergrendeling
  • Details Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2,3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0,6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Material (hood/housing) Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS exemptions 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Lood
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Lood
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 49.95 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225435
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer