매칭 제품
매칭 제품 NEW
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
품번들: 21 03 821 2515
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 커넥터
직선형
암형
A-코딩
크림프 터미네이션
폴리아미드 (PA)
접점: 5, 4
도체 단면적: 0.13 ... 0.82 mm²
정격 전류: ‌4 A
아연 다이캐스트
나사 잠금
보호 등급: IP65 / IP67 체결 조건
Notes
비교하다
품번들: 21 03 821 2515
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-STR-CF
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Slim Design
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Shielding
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Number of contacts
    5
    4
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.13 ... 0.82 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated voltage 110 V AC/DC when used with 4 contacts
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 15
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50.4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225534
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다