Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Cable connector, Straight, Male, A-coding, Crimp termination, Liquid crystal polymer (LCP), Contacts: 5, Conductor cross-section: 0.13 ... 0.82 mm², Rated current: 4 A, Zinc die-cast, Screw locking, Degree of protection: IP65 / IP67, when mated