Productos combinables
Productos combinables NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
4
Part Number: 21 34 350 0445 100
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 10m
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 10m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Comparar
Part Number: 21 34 350 0445 100
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 10m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
4
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Câbles assemblés
  • Sorozat Connecteurs circulaires M12
  • Elem Cordons
  • Specifikáció Pré-équipé d'un côté
  • 1. csatlakozó
    M12 Codage S
    Femelle Droit
  • Kábeltípus Câble cuivre (rond)
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x 1,5 mm²
  • Kódolás Codage S
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 12 A
  • Névleges feszültség ‌ 600 V AC
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +80 °C
  • Kábel átmérője 7,2 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyuréthane)
  • Színes (kábel) Noir
Spécifications et homologations
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 955 g
  • Származási ország Allemagne
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140815964
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar