Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
2
Combinables
21
Tools
2
Accessories
13
Артикул: 21 03 881 1833
M12 PP male X-cod 8-pole crimpflange
M12 PP male X-cod 8-pole crimpflange

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный соединитель
Прямой
Вилка
Х-кодирование
Подключение обжимом
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Контакты: 8
Поперечное сечение проводника: 0.08 ... 0.25 mm²
Номинальный ток: ‌0.5 A
Литой цинк
Outer PushPull
Класс защиты: IP65 / IP67 присоединенное состояние
Примечания
Compare
Артикул: 21 03 881 1833
M12 PP male X-cod 8-pole crimpflange
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
2
Combinables
21
Tools
2
Accessories
13
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification PushPull
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Shielding
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Number of contacts 8
  • Coding X-coding
  • Locking type Outer PushPull
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Please order crimp flange set separately.
  • Details For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Wire outer diameter ≤ 1.4 mm
  • Rated current ‌ 0.5 A
  • Rated voltage 48 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 54.8 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140227057
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare