Passende Produkte
Passende Produkte NEU
장치 측면 / 패널 관통형
12
Artikelnummer: 09 48 822 3757 250
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,25m
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,25m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 25 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 822 3757 250
M12 PP X-coded RJ45 cable assy Cat6a,25m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
장치 측면 / 패널 관통형
12
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series
    Circular connectors M12
    RJ45
  • Identification PushPull
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 X-coding
    Male Straight
    PushPull
  • Connector 2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 25 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
  • Coding X-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,268 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140266766
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen