Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 43 300 1500
M12-PFT-CRIMP-5P-LCOD-M/F-SHLD
M12-PFT-CRIMP-5P-LCOD-M/F-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 43 300 1500
M12-PFT-CRIMP-5P-LCOD-M/F-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Spare Part
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Pasamuros
Versión
  • Tipo
    Macho
    Hembra
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 5
  • Codificación Codificación L
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal ‌ 63 V DC
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ‌6 Nm Capotas/bases de metal
  • Tamaño de llave 18
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
    IP68
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Latón
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-111
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140227989
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar