Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Artikelnummer: 21 03 309 6501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 2,5mm
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 2,5mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Paneeldoorvoer
Met geleiders, voor voormontage
‌30 cm
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 03 309 6501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-F-0.3 Front 2,5mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Power
  • Element Paneeldoorvoer
  • Specificatie
    Met geleiders
    voor voormontage
Versie
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 5
  • Aantal voedingscontacten 4
  • Aantal speciale contacten 1
  • Specificatie van speciale contacten PE-contact
  • Codering K-codering
  • Vergrendelingstype
    Schroefvergrendeling
    PushPull
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 2,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 14
  • Nominale stroom ‌ 12 A
  • Nominale spanning 630 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Borgmoer
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
  • Geleiderlengte ‌ 30 cm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Materiaal (contacten) Messing
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 48,9 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140227545
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare