Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
39
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 21 03 321 2418
M12 PCB receptacle female a-coded 4pol.
M12 PCB receptacle female a-coded 4pol.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Recto
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación A
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 321 2418
M12 PCB receptacle female a-coded 4pol.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
39
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Adaptador para PCB
  • Especificaciones Reto
Versión
  • Método de terminación Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo Fêmea
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificação A
  • Detalles Solicite bases separadamente
  • Contenidos del paquete 60 peças em uma bandeja
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Liga de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exenciones RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Estado ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Não contido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Sustancias REACH SVHC Sim
  • Sustancias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sim
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Fio
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 60
  • Peso neto 8,908 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140228054
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar