Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Cable connector, Straight, Male, L-coding, Crimp termination, Polyamide (PA), Contacts: 4, Rated current: 16 A, Zinc die-cast, Screw locking, Degree of protection: IP65 / IP67, mated condition