Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 21 03 689 3814
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull 180°
M12 OVERMOLD X-COD M  Push Pull 180°

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable connector
180° angled, Overmoulded
Male
X-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 8
Rated current: ‌0.5 A
Zinc die-cast, Thermoplastic polyurethane (TPU)
Outer PushPull
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Varenummer: 21 03 689 3814
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull 180°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Cable connector
  • Especificaciones
    180° angled
    Overmoulded
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo Outer PushPull
  • Detalles Solo para aplicaciones Ethernet de hasta 10 Gbit
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 0,5 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensión de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (capota/base)
    Zinc die-cast
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140821446
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare