Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
4
Combinables
37
Tools
2
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Parça numarası: 21 03 812 1511
M12-L male 5p A-cod. with conduit M17x1
M12-L male 5p A-cod. with conduit M17x1

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo konnektörü
kanallı, Düz
Erkek
A-Kodlu
Krimp sonlandırma
Poliamid (PA)
Kontaklar: 4, 5
İletken kesiti: 0.14 ... 0.75 mm²
Nominal akım: ‌4 A
Çinko döküm
Vidalı kilitleme
Koruma derecesi: IP65 / IP67 birleştirme durumu
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 03 812 1511
M12-L male 5p A-cod. with conduit M17x1
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
4
Combinables
37
Tools
2
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specification
    with conduit
    Straight
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts
    4
    5
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 0.75 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 17
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.5 ... 8.8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 39 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140139527
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın