Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 97 00 000 2912
M12 K-cod 4+PE st/an f/m PUR 5.0m
M12 K-cod 4+PE st/an f/m PUR 5.0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 97 00 000 2912
M12 K-cod 4+PE st/an f/m PUR 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Systeembekabeling
  • Série Ronde connectoren M12
  • Elemento Kabelmodules
  • Especificação Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Conector 1
    M12 K-codering
    Vrouwelijk Recht
    Omgespoten
  • Conector 2
    M12 K-codering
    Mannelijk Haaks
    Omgespoten
  • Tipo de cabo Koperkabel (rond)
Versie
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5G 1,5 mm²
  • Método de terminação Krimpaansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Número de Pólos 4
  • PE-contact Ja
  • Codificação K-codering
  • Tipo de trava Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 16
  • Nominale stroom ‌ 12 A
  • Nominale spanning ‌ 630 V AC/DC
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0,6 Nm
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +80 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Goedkeuringen CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 636 g
  • País de origem Roemenië
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare