Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Device side / Panel feed through
10
Артикул: 09 48 222 2011 140
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 14m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 14m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
for railway applications
Cable length: 14 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 48 222 2011 140
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 14m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Device side / Panel feed through
10
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemkablage
  • Series Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Connector 1
    M12 D-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Connector 2
    M12 D-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Type of cable Kopparkabel (rund)
  • Description of the cable för järnvägsapplikationer
Version
  • Cable length 14 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-kodning
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C orörd
    -25 ... +70 °C flyttad
  • Cable diameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bending radius
    6x kabeldiameter (upprepad böjning)
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) Elastomerer
  • Colour (cable) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 958 g
  • Country of origin Rumänien
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140247857
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare