Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Part number: 09 48 222 2011 002
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 0.2m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 0.2m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
for railway applications
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 222 2011 002
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 0.2m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 D-Kodierung
    Stift gerade
    umspritzt
  • Connector 2
    M12 D-Kodierung
    Stift gerade
    umspritzt
  • Type kabel Kupferkabel (rund)
  • Beschrijving van de kabel bahntauglich
Versie
  • Kabellengte 0,2 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering D-Kodierung
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +85 °C unbewegt
    -25 ... +70 °C bewegt
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimale buigradius
    6x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
  • Impedantie ‌100 Ω ±5 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Elastomer
  • Kleur (kabel) schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-uitzonderingen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV-status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen nicht enthalten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffen ja
  • REACH SVHC Stoffen Blei
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffen ja
  • California Proposition 65 stoffen Blei
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties EN 45545-2
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140885455
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare