Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
14
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
2
Varenummer: 21 03 821 1805
M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male
M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable connector
Straight
Male
A-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.33 mm²
Rated current: ‌2 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Varenummer: 21 03 821 1805
M12 Crimp Slim Design 8pol A-coded male
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
14
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
2
produkt detaljer
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare Slim Design
  • Element Cable connector
  • Specificație Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Male
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 8
  • Codificare A-coding
  • Tip blocare Screw locking
  • Detalii Please order crimp contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.13 ... 0.33 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 26 ... AWG 22
  • Diametru exterior fir ≤ 1.65 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Tensiune de impuls nominală 0.8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Categoria de supratensiune III
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ‌0.6 Nm
  • Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată) 15
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diametru cablu 5.7 ... 8.8 mm
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 52,5 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140139589
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare