Matching Products
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
7
Part number: 21 36 929 2405 003
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,3m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
Notes
Compare
Part number: 21 36 929 2405 003
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
7
Product Details
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada Circular connectors M12
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Konektor 2
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 0.3 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D-coding
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -25 ... +70 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Green
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu China
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140548275
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare