Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
14
Osa number: 21 36 929 3477 020
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 2,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 2,0m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Osa number: 21 36 929 3477 020
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
14
toote detailid
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 D-kodning
    Male Lige
  • Konnektor 2
    M12 D-kodning
    Hun Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Grøn
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140549128
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare