Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Part number: 21 34 940 0477 030
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 3,0m
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 940 0477 030
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 D-coding
    Male Angled
  • Type de câble Copper cable (round)
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage D-coding
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyurethane)
  • Couleur (câble) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Lead
Spécifications et homologations
  • Spécifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • Homologations CE
  • PROFINET Yes
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 205 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140239890
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)