Matching Products
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
10
Osa number: 21 34 949 4477 065
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 6,5m
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 6,5m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 6.5 m
Notes
Compare
Osa number: 21 34 949 4477 065
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 6,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Könyökös
  • 2. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 6,5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +70 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
  • Jóváhagyások CE
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 431,03 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140814202
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare