Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 21 34 888 9487 010
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 1,0m
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 888 9487 010
M12 Cable Assembly B-cod st/st m/f 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cableado de sistema
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specificație Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación B
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación B
    Hembra Recto
  • Tip cablu Cable de cobre (redondo)
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 2
  • Structură miez 2x AWG 24
  • Codificare Codificación B
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretano)
  • Culoare (cablu) Violeta
  • RoHS conforme
  • stare ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC Plomo
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 96,25 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140144415
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599