Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Cabos de sistema
1
Numéro d‘article: 97 00 000 1983
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 3.0m
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 3.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 3 m
Notes
Comparer
Ce produit est disponible sur demande Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 97 00 000 1983
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 3.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Cabos de sistema
1
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8× 0,25 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Bez stínění
  • Number of contacts 8
  • Coding A kódování
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 30 V
  • Limiting temperature
    -10 ... +80 °C v pohybu
    -25 ... +80 °C Bez pohybu
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Cable diameter 6,2 mm
  • Minimum bending radius
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (černošedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Olovo
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 155 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer