配套產品
配套產品
Device side / Panel feed through
5
零件號: 21 35 515 1564 020
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 2.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 2.0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 2 m
注解
比較
零件號: 21 35 515 1564 020
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 2.0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Strona urządzenia / Przepust panelowy
5
產品詳情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Özellikler Renk kodlaması: mavi/beyaz (AWG 24) ve siyah/kırmızı (AWG 22)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kodlama A-Kodlu
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri DeviceNet
  • Kablo Çapı 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Empedans ‌120 Ω
  • İletken direnci @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Koruma
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (koruma) Alüminyum
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası non EU product
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 5
  • Net ağırlık 127 g
  • Menşei ülkesi Meksika
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140247215
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較