Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0253
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 14.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 14.00m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
halogenfrei
Kabellänge: 14 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0253
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 14.00m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Type kabel Copper cable (round)
  • Beschrijving van de kabel Halogen-free
Versie
  • Kabellengte 14 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 0.34 mm²
  • Aansluitmethode Crimp termination
  • Afscherming Unshielded
  • Codering A-coding
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 4.5 mm
  • Minimale buigradius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethane)
  • Kleur (kabel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140949782
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen