Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Varenummer: 21 35 515 4564 005
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 0.5m
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 0.5m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Varenummer: 21 35 515 4564 005
M12 A-cod 5-pol st/an m/f PVC Dnet 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
produkt detaljer
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Прямой
  • Соединитель 2
    M12 А-кодирование
    Розетка Угловой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Характеристики Цветовое кодирование: синий/белый (AWG 24) и черный/красный (AWG 22)
Версия
  • Длина кабеля 0,5 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Кодирование А-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов DeviceNet
  • Диаметр кабеля 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Полное сопротивление ‌120 Ω
  • Сопротивление проводника при 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Экранирование
Свойства материала
  • Материал (экранирование) Алюминий
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP non EU product
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 41 g
  • Страна изготовления Мексика
  • GTIN 5713140265097
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare