myHARTING Login
Konfiguraattorit
Productos
Productos
Industrial connectors / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
HARTING YouTube kanava
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
Circular connectors
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
Osanumero: C2 13 200 0000 0128
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Osanumero: C2 13 200 0000 0128
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 5.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
コネクタ 1
M12 A-cod 5P Male Angled 0°
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
片側組み立て済み
コネクタ 1
M12 Aコード
オス アングル型
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
5 m
芯数
5
芯線構造
5x 0.34 mm²
結線方式
クリンプ端子
シールド
シールドなし
コーディング
Aコード
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
60 V
使用温度範囲
-25 ... +80 °C 変動
-40 ... +80 °C 固定
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
5.3 mm
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
RAL 7040(ウインドウグレー)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 難燃性
UL / CSA
UL規格対応準備中
認証
CE
商用データ
梱包寸法
2
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140528222
eCl@ss
27,060,311.00
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšekki)
PDF (Tanska)
PDF (Espanja)
PDF (Saksa)
PDF (Englanti)
PDF (Italia)
PDF (Ranska)
PDF (Korea)
PDF (Puola)
PDF (Japani)
PDF (Hollanti)
PDF (Ruotsi)
PDF (Turkki)
PDF (Perint. kiina)
PDF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Product Declaration
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Englanti)
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
STEP
JT
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
AAS
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare