Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: C2 13 200 0000 0132
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 0.70m
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 0.70m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 0.7 m
Note
Comparați
Număr articol: C2 13 200 0000 0132
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 0.70m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Identificação
  • Категория Sistema de cabos
  • Серия Conectores circulares M12
  • Элемент Conjuntos de cabos
  • Спецификация Pré-montado em um lado
  • Соединитель 1
    M12 Codificação A
    Macho Angular
    Sobreinjetado
  • Тип кабеля Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,7 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 0,34 mm²
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 60 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 5,3 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) RAL 7040 (janela cinza)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Niet ingesloten
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Aprovações CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Alemanha
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140534988
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați