配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 21 35 010 2416 100
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PVC 10m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 35 010 2416 100
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 直式
  • 連接器2
    M12 A編碼
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 0.34 mm²
  • 編碼 A編碼
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 371.089 g
  • 原產國 墨西哥
  • GTIN 5713140811744
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较