Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0028
M12 A-cod 4-pol rt /rt m /f PVC 1.00m
M12 A-cod 4-pol rt /rt m /f PVC 1.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0028
M12 A-cod 4-pol rt /rt m /f PVC 1.00m
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Разводка кабельных систем
  • Serie Круглые соединители M12
  • Element Кабельные сборки
  • Specificatie Предварительно собран с обеих сторон
  • Connector 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Прямой
    Литой
  • Connector 2
    M12 А-кодирование
    Розетка Прямой
    Литой
  • Type kabel Медный кабель (круглый)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 0,34 мм²
  • Aansluitmethode Подключение обжимом
  • Afscherming Неэкранированный
  • Codering А-кодирование
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4,9 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7040 (оконный серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
  • Допуски: CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Германия
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140521698
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604