Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: C2 13 200 0000 0276
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.20m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.20m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Varenummer: C2 13 200 0000 0276
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Cablaje de sistem
  • Serie Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificatie Preasamblat pe ambele părţi
  • Connector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • Connector 2
    M12 codificare A
    Mamă Drept
    Suprainjectat
  • Type kabel Cablu de cupru (rotund)
  • Beschrijving van de kabel Fără halogeni
Versie
  • Kabellengte 0,2 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 0,34 mm²
  • Aansluitmethode Terminaţie crimpată
  • Afscherming Neecranat
  • Codering codificare A
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Kabeldiameter 4,2 mm
  • Minimale buigradius
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (poliuretan)
  • Kleur (kabel) RAL 7021 (gri negru)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Germania
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140949553
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare