Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: C2 13 200 0000 0035
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 2.00m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 2.00m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Comparar
Part Number: C2 13 200 0000 0035
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 2.00m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série Circular connectors M12
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on one side
  • Connecteur 1
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Type de câble Copper cable (round)
Version
  • Longueur de câble 2 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 0.34 mm²
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Blindage Unshielded
  • Codage A-coding
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale 250 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diamètre de câble 4.9 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) RAL 7040 (ablakszürke)
  • RoHS konform
  • État ELV konform
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Nem része
  • Substances REACH ANNEXE XIV Nem része
  • Substances REACH SVHC Nem része
  • Proposition Californie 65 substances Nem része
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL előkészületben
  • Approvals CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 2
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140521766
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar