myHARTING Login
コンフィギュレータ
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
部品番号: C2 13 200 0000 0117
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PVC 7.50m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 7.5 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0117
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PVC 7.50m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
ケーブルタイプ
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
コネクタ 1
M12 A-cod 4P Male Straight
コネクタ 2
M12 A-cod 4P Female Angled 0°
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
M12 Aコード
オス ストレート型
オーバーモールド
コネクタ 2
M12 Aコード
メス アングル型
オーバーモールド
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
バージョン
ケーブル長さ
7.5 m
芯数
4
芯線構造
4x 0.34 mm²
結線方式
クリンプ端子
シールド
シールドなし
コーディング
Aコード
技術的特性
定格電流
4 A
定格電圧
250 V
使用温度範囲
-25 ... +80 °C 変動
-40 ... +80 °C 固定
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
4.9 mm
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
RAL 7040(ウインドウグレー)
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 難燃性
UL / CSA
UL規格対応準備中
認証
CE
商用データ
梱包寸法
2
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140524521
eCl@ss
27,060,311.00
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (デンマーク語)
PDF (ドイツ語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (チェコ語)
PDF (オランダ)
PDF (韓国語)
PDF (ポーランド語)
PDF (フランス語)
PDF (スペイン語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare